Installatieautomaat DX3 4P 400Vac B50A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW
Voedingsset door DPX 630 met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P 400Vac C40A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 6modules.
Exclusief BTW
Aardlekschakelaar TX3 3P+N 80A 30mA
Exclusief BTW
Aardlekschakelaar TX3 3P+N 80A 300mA Selectief
Exclusief BTW
Basis HX3 voor vermogenautomaat DPX3 250 4P m/z aardlekbev.
Exclusief BTW
Voedingsset DPX-IS 630
Exclusief BTW
Aardlekblok DX3 3P 63A 30mA type F
Exclusief BTW
Aardlekblok DX3 4P 63A 1000mA type F Selectief
Exclusief BTW
Aardlekblok DX3 3P 63A 30mA type F
Exclusief BTW
Aardlekautomaat DX3 4P C16A 6000A 30mA F BiConnect
Exclusief BTW
Aardlekautomaat DX3 4P C20A 6000A 30mA F BiConnect
Exclusief BTW
Aardlekautomaat DX3 4P C25A 6000A 30mA F BiConnect
Exclusief BTW
Aardlekautomaat DX3 4P C32A 6000A 30mA F BiConnect
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 3P C125A 10000A/16kA, 4.5modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 4P C80A 10000A/16kA, 6modules
Exclusief BTW
Overspanningsbeveiliger T2 - 4P - 40kA 1.7kV - Uc 320V - 4 modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 3P D100A 10000A/16kA, 4.5modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat DX3 3P C63A kortsluitafschakelvermogen 25kA volgens IEC 60947-2 400Vac, 4.5modules.
Exclusief BTW
AlphaRex D22 astroprogramma 230V
Exclusief BTW
Voedingsset DPX 630 met/zonder aardlekbeveiliging
Exclusief BTW
Voedingsset rail door DPX 630 met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
Voedingsset voor DPX 630 horizontaal met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
Aardlekblok DX3 4P 63A 300mA type A Selectief
Exclusief BTW