Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Montagebeugel vloer-/wand UC50 120N Rvs316L

Cablofil Legrand

Montagebeugel vloer-/wand UC50 120N Rvs316L

Ref.. CM586044 EAN nr. 3599075860444

Montagebeugel vloer-/wand UC50 120N Rvs316L

Kortingsgroep : H1
40,71 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte 50-50 mm
Uitvoering Open ophang (C-)beugel
Geschikt voor draadgoot Ja
Geschikt voor kabelladder Nee
Geschikt voor kabelgoot Nee
Gootbevestiging Schroefbaar
Draaglast 120 N
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur Roestvaststaal ( RVS )

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
FT0430_CABLO_316L.pdf pdf (0.09 Mo)