Montageplaat universeel P31+ gelakt RAL9010
P31+
Legrand
Montageplaat universeel P31+ gelakt RAL9010
Ref.. 350157
EAN nr.
8714161297842
Montageplaat universeel P31+ gelakt RAL9010. Met kabeldoorvoer en geschikt voor plaatsing van trekontlasting. Voorzien van perforatie om horizontaal te buigen. Geschikt voor Plexo-dozen.
Kortingsgroep : A
24,39 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 220 mm |
Plaatbreedte | 125 mm |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
SELECTEER