Montageset CEE voor toepassing in wandgoot GWO 6. Bestaat uit 1 doos, 2 beugels en 4 schroeven.
Legrand
Montageset CEE voor toepassing in wandgoot GWO 6. Bestaat uit 1 doos, 2 beugels en 4 schroeven.
Ref.. 351379
EAN nr.
3414970695901
Montageset CEE voor toepassing in wandgoot GWO 6. Bestaat uit 1 doos, 2 beugels en 4 schroeven.
Kortingsgroep : G
37,27 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagewijze doos | Front |
Uitvoering | Open |
Apparaattype | Rastermaat 45 |
Bevestigingsspoor | 83,5 mm |
Montagewijze installatie-eenheid | Klemmen (snap) |
---|---|
Trekontlastingsmogelijkheid | Nee |
Met lasruimte | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |