Monteerbare en draaibare meervoudige premium contactdoos 3x2P+A TKD zonder snoer- z-w
Multi-outlet extension socket
Legrand
Monteerbare en draaibare meervoudige premium contactdoos 3x2P+A TKD zonder snoer- z-w
Ref.. 694543
EAN nr.
3414971945081
Monteerbare en draaibare meervoudige premium contactdoos 3x2P+A TKD zonder snoer- z-w
Kortingsgroep : O5
9,38 €
/
1 stuk
Product geleverd in
5 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Behuizingsvorm | Overig |
---|---|
Aantal Euro-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 3 |
Aantal contactdozen met aardingspen | 0 |
Aantal koudapparaatcontactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) | 0 |
Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 0 |
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P11 (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P17 (Italië) | 0 |
Aantal NEMA contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Met aan/uitschakelaar | Ja |
Aardlekschakelaar | Nee |
Aantal universele multistandaard contactdozen | 0 |
Netontstoringsfilter | Nee |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 0 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Nom. stroom | 16 A |
Aderdoorsnede | 0 mm² |
Met deksel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9017 |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK04 |
NEMA-code | Geen |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 65 mm |
Diepte | 257 mm |
opslagtemperatuur | -15-70 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 220-230 V |
Nulleider verplicht | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER