Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Monteerbare en draaibare meervoudige premium contactdoos 4x2P+A TKD met 3m snoer - zwart

Multi-outlet extension socket Legrand

Monteerbare en draaibare meervoudige premium contactdoos 4x2P+A TKD met 3m snoer - zwart

Ref.. 694537 EAN nr. 3414971944961

Monteerbare en draaibare meervoudige premium contactdoos 4x2P+A TKD met 3m snoer - zwart

Kortingsgroep : O5
21,08 € / 1 stuk Product geleverd in 5 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Behuizingsvorm Overig
Aantal Euro-contactdozen 0
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Aantal contactdozen met aardingspen 0
Aantal koudapparaatcontactdozen 0
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) 0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E 0
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) 0
Aantal contactdozen type P11 (Italië) 0
Aantal contactdozen type P17 (Italië) 0
Aantal NEMA contactdozen 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0
Met aan/uitschakelaar Ja
Aardlekschakelaar Nee
Aantal universele multistandaard contactdozen 0
Netontstoringsfilter Nee
Aantal contactdozen overig 0
Aantal USB aansluitingen 0
Overspanningsbeveiliging Nee
Nom. stroom 16 A
Aderdoorsnede 1.5 mm²
Met deksel Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Zwart
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9017
Transparant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK04
Lengte snoer 3 m
NEMA-code Geen
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Breedte 100 mm
Hoogte 65 mm
Diepte 300 mm
opslagtemperatuur -15-70 °C
Spanningstype AC
Nom. spanning 220-230 V
Nulleider verplicht Ja
Aansluitwijze Niet van toepassing
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Aangesloten object Nee

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F03127EN-00.pdf pdf (0.2 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
MEEI-UP 69265087 (1.06 Mo)