MRF 630 Al Kabelaansluitkast staal Rechts
MRF
ZUCCHINI
MRF 630 Al Kabelaansluitkast staal Rechts
Ref.. 50411125
EAN nr.
8033777055340
MRF 630 Aluminium Kabelaansluitkast staal Rechts. Kabelaansluitkast voorzien van een AC23 lastscheider is op aanvraag mogelijk. Wartelplaat 180x290mm is aanwezig aan achterzijde van de kast.
Kortingsgroep : R2
1 997,55 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 630 A |
---|---|
Voedingspunt | Eind |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-1000 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 850 mm |
Breedte | 290 mm |
Hoogte | 400 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER