My Home inbouwrelais 1V 2A met pulsing
LivingLight
Bticino
My Home inbouwrelais 1V 2A met pulsing
Ref.. BT3476
EAN nr.
8012199653129
Blok of basis actor met 1 relais. Lokaal te bedienen d.m.v. potentiaalvrij (NO)-contact, voor gloeilampen, gewikkelde transformatoren of compacte fluorescentielampen. Kan ingebouwd worden in de inbouwdoos achter een schakelaar.
Kortingsgroep : J5
87,01 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | Wandgoot |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal digitale ingangen | 1 |
C-Belasting | Nee |
---|---|
Max. aantal schakeluitgangen | 1 |
Nom. (meet)stroom | 2 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 230-230 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aangesloten object | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Control & command systems |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER