My Home - Thermostaat met scherm Livinglight
LivingLight
Bticino
My Home - Thermostaat met scherm Livinglight
Ref.. BTLN4691
EAN nr.
8005543498057
My Home - Thermostaat met scherm Livinglight
Kortingsgroep : J5
135,65 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Klem |
---|---|
Meetbereik | 0-40 °C |
Materiaal | Kunststof |
Lengte sonde | 0 mm |
Lengte aansluitkabel | 0 m |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 42 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.014-0.03 A |
Halogeenvrij | Ja |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aangesloten object | Nee |
Besturingswijze | SCS |
Documentatie
7 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER