Netatmo - Luchtkwaliteitsmeter smart
Netatmo
NETATMO
Netatmo - Luchtkwaliteitsmeter smart
Ref.. NHC-EC
EAN nr.
3700730501767
Netatmo - Luchtkwaliteitsmeter smart
Kortingsgroep : N8
105,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Indicatie/aanduiding | Geen |
---|---|
Meervoudige indicatie | Nee |
Meetbereik | 0-50 °C |
Thermo-element type B | Nee |
Thermo-element type E | Nee |
Thermo-element type J | Nee |
Thermo-element type K | Nee |
Thermo-element type N | Nee |
Thermo-element type R | Nee |
Thermo-element type S | Nee |
Thermo-element type T | Nee |
Thermo-element RTD | Ja |
Meting temperatuurverschil | Nee |
Relatieve luchtvochtigheid meting | Ja |
Meting van materiaalvochtigheid | Nee |
Meetwaardegeheugen | Ja |
Interface | Ja |
Losse voeler | Nee |
Infrarood meting | Nee |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 155 mm |
Diepte | 45 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
---|---|
Gebruikstemperatuur | 0-50 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 5-5 V |
Nom. stroom | 0.35-0.55 A |
Verbruik in de wachtstand | 350 mA |
Kleur | Roze |
Halogeenvrij | Ja |
Montagewijze | Overig |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Adresseerbaar | Nee |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Met spraakbesturing | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Programmeerbaar | Ja |
Naam van de applicatie | Healthy Home Coach |
Gebruiksfunctie van het product | Thermal comfort management |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER