Netatmo PRO - slimme deurbel met camera
Netatmo
NETATMO
Netatmo PRO - slimme deurbel met camera
Ref.. NDB-PRO
EAN nr.
3700730503686
Netatmo Pro - slimme deurbel met camera. Aansluiting op 8-24Vac via transfo (12VA min) of rechtstreeks op 230Vac, altijd in combinatie met een gong.
Kortingsgroep : N8
283,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Vorm | Overig |
---|---|
Met naamkader | Nee |
Met verlichting | Nee |
Materiaal | Overig |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Kleur | Zwart |
Draadloos | Nee |
Inbouwdiepte | 29 mm |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 135 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-25 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 8-230 V |
RAL-nummer | 9017 |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.4-1.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Met spraakbesturing | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Naam van de applicatie | Home + Security |
Gebruiksfunctie van het product | Door entry systems |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Programmeerbaar | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER