Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Netatmo PRO - slimme thermostaat

Netatmo NETATMO

Netatmo PRO - slimme thermostaat

Ref.. NTH-PRO EAN nr. 3700730502665

Netatmo PRO - slimme thermostaat

Kortingsgroep : N8
178,30 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Regeling type aan/uit Ja
Regeling type modulerend Nee
Communicatieprotocol Overig
Type voeding Overig
Aansluiting 2-draads
Met ontvanger Ja
Meetbereik 0-50 °C
Opnemer extern Nee
Met thermische terugkoppeling Nee
Regelkarakteristiek PID
Zelflerend Ja
Verwarmen Ja
Aantal uitgangen verwarming 1
Geschikt voor koeling Nee
Aantal uitgangen koeling 0
Ventileren Nee
Aantal uitgangen ventileren 0
Differentiewaarde 0.3-0.3 K
Differentie verstelbaar Ja
Type opnemer Weerstandsopnemer
Temperatuur afleesbaar Ja
Met display Ja
Kloktype Dagklok
Uitvoering klok Digitaal
Overwerkschakelaar Nee
Optimalisering Ja
Met tapwaterschakeling Nee
Bediening Toets
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling Ja
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling Ja
Bediening op afstand mogelijk Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Met aanwezigheidswaarneming Nee
Weersafhankelijke regeling Ja
Aantal schakelprogramma's 10
Contactuitvoering Maakcontact (NO)
Max. spanning contacten 250 V
Beschermingsgraad (IP) IP30
Kleur Wit
Breedte 83 mm
Diepte 46 mm
Hoogte 83 mm
Klasse temperatuurregelaar IV
Energieverbruik standby (solstandby) 0.5 W
Slagvastheid Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur 0-50 °C
opslagtemperatuur 0-50 °C
Spanningstype AC/DC
Verbruik in de wachtstand 10 mA
Halogeenvrij Ja
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Wifi network , RF
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Met spraakbesturing Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Thermal comfort management
Te verbinden via een Internetbox Ja

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
QSG2-2-NTH-V1-WEB.pdf pdf (1.76 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-01329-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)