Opbouwdoos anti vandaal voor 1 tot 4 drukknoppen, all-in montagegaten voor ref.nr.BT308011.
Sfera
Bticino
Opbouwdoos anti vandaal voor 1 tot 4 drukknoppen, all-in montagegaten voor ref.nr.BT308011.
Ref.. BT308021
EAN nr.
8012199997452
Opbouwdoos anti vandaal voor 1 tot 4 drukknoppen, all-in montagegaten voor ref.nr.BT308011.
Kortingsgroep : K
104,21 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Overig |
---|---|
Aantal eenheden | 2 |
Montagerichting | Verticaal |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal ( RVS ) |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
---|---|
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Ja |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |