Ophoogkader inbouwdoos ref.nr.506E tbv LivingLight air
Bticino
Ophoogkader inbouwdoos ref.nr.506E tbv LivingLight air
Ref.. BT506ESC
EAN nr.
8005543448816
Ophoogkader inbouwdoos ref.nr.506E tbv LivingLight air
Kortingsgroep : J4
4,82 €
/
1 stuk
Product geleverd in
3 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nivelleerhoogte | 6 mm |
---|---|
Lengte | 134 mm |
Breedte | 120 mm |
Vorm | Rechthoekig |
Met deksel | Nee |
Toepassing | Inbouwdoos (apparaatdoos) |
---|---|
Montagewijze | Holle wand |
Uitbreidingsrand | Ja |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |