P31+ deksel aftakstuk B100 RAL9010 opklikbaar
P31+
Legrand
P31+ deksel aftakstuk B100 RAL9010 opklikbaar
Ref.. 484152
EAN nr.
3414971035836
P31+ deksel aftakstuk B100 RAL9010 opklikbaar
Kortingsgroep : A
67,32 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 100 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER