P31+ zeskantmoer M5x6 voor elektrisch geleiding kit.
P31+
Legrand
P31+ zeskantmoer M5x6 voor elektrisch geleiding kit.
Ref.. 341728
EAN nr.
3414972347334
P31+ zeskantmoer M5x6 voor elektrisch geleiding kit.
Kortingsgroep : A
39,13 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 5 |
Draadmaat (imperiaal) | Overig |
Lengte tot onderkant kop | 10.6 mm |
---|---|
Volledige draad | Ja |
Type schroefdraad | Metrisch |
Met moer | Nee |
Met sluitring | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
SELECTEER