Pasbeugel klem 110x63mm RAL9010. Te plaatsen ná montage wandgoot.
Legrand
Pasbeugel klem 110x63mm RAL9010. Te plaatsen ná montage wandgoot.
Ref.. 351073
EAN nr.
3414970694980
Pasbeugel klem 110x63mm RAL9010. Te plaatsen ná montage wandgoot.
Kortingsgroep : G
30,07 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 110 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 63 mm |
Breedte deksel | 79 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER