Portiersloge toestel
Switchboard
Bticino
Portiersloge toestel
Ref.. BT346310
EAN nr.
8005543408025
Centrale binnenpost voor diverse functies als deurcommunicatie, deur openen, bediening verlichting, alarmering vanuit bijv.appartement, bediening met toetsenbord of d.m.v.pictogrammen. Inclusief software.
Kortingsgroep : K
1 395,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bijpost |
---|---|
Type communicatie | Half-duplex |
Systeemtype | Hybride |
Enkelvoudige oproep-functie | Ja |
Algemene oproep-functie | Nee |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze | Tafelmodel |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.005-0.05 A |
---|---|
Frequentie | 0-0 Hz |
Geluidsniveau | 82 dB |
Verbruik in de wachtstand | 5 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Aderdoorsnede | 0.1-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
bedieningswijze | Wired |
Handsfree | Nee |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Nee |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
7 Document(s)
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER