Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L2000 Sdz
GCS2
Legrand
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L2000 Sdz
Ref.. 348041
EAN nr.
3414970680884
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L2000 Sdz
Kortingsgroep : A
81,29 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 2000 mm |
---|---|
Breedte | 41 mm |
Hoogte | 21 mm |
Sleufbreedte | 22 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Profielvorm | C-profiel |
Uitvoering | 1-voudig profiel |
Soort perforatie | Rug geperforeerd |
Gatbreedte | 13 mm |
Met tanding | Nee |
Afbreekbaar | Nee |
---|---|
Draaglast | 0.16 kN |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER