Rail strut R41S, (BxHxD) 41x41x2,0 L3000 RVS316L, C-profiel enkel, rug geperforeerd met sleufgaten
Rail strut
Legrand
Rail strut R41S, (BxHxD) 41x41x2,0 L3000 RVS316L, C-profiel enkel, rug geperforeerd met sleufgaten
Ref.. 343754
EAN nr.
3414970716422
Rail strut R41S, (BxHxD) 41x41x2,0 L3000 RVS316L, C-profiel enkel, rug geperforeerd met sleufgaten
Kortingsgroep : C2
435,50 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 3000 mm |
---|---|
Breedte | 41 mm |
Hoogte | 41 mm |
Sleufbreedte | 22 mm |
Materiaaldikte | 2 mm |
Profielvorm | C-profiel |
Uitvoering | 1-voudig profiel |
Soort perforatie | Rug geperforeerd |
Gatbreedte | 13 mm |
Met tanding | Nee |
Afbreekbaar | Nee |
---|---|
Draaglast | 0.68 kN |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER