Scheidingsschot voor inbouwdoos ref.nr. BT503E
Bticino
Scheidingsschot voor inbouwdoos ref.nr. BT503E
Ref.. BT503EV
EAN nr.
8012199489834
Scheidingsschot voor inbouwdoos ref.nr. BT503E
Kortingsgroep : J4
0,99 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 34.6 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Geel |
Halogeenvrij | Ja |