Schroefpatroonhouder Diazed 63A, nominale spanning 500Vac, aansluiting onder-/bovenzijde 35mm², 3 modules.
Diazed
Legrand
Schroefpatroonhouder Diazed 63A, nominale spanning 500Vac, aansluiting onder-/bovenzijde 35mm², 3 modules.
Ref.. 007392
EAN nr.
3245060073923
Schroefpatroonhouder Diazed 63A, nominale spanning 500Vac, aansluiting onder-/bovenzijde 35mm², 3 modules.
Kortingsgroep : I4
17,31 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 1 |
---|---|
DIN-grootte | DIII |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering | Pasring |
Uitvoering met afdekking | Ja |
---|---|
Montagewijze | DIN-rail |
Nom. (meet)spanning | 500 V |
Nom. (meet)stroom | 63 A |