Set van 6 stuks LCS3 Patchpaneel connector Cat.5e FTP RJ45
LCS3 Copper
Legrand
Set van 6 stuks LCS3 Patchpaneel connector Cat.5e FTP RJ45
Ref.. 033754
EAN nr.
3414970870377
Set van 6 stuks LCS3 Patchpaneel connector Cat.5e FTP RJ45
Kortingsgroep : M1
60,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Jack (chassisdeel) |
---|---|
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Nee |
Categorie | 5E |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Speciaal gereedschap noodzakelijk | Nee |
Geschikt voor ronde kabel | Ja |
Geschikt voor platte kabel | Nee |
Geschikt voor snoerdraadgeleider | Ja |
Geschikt voor massieve ader | Ja |
Kleur | Zwart |
AWG-bereik | 22-26 |
Breedte | 17.5 mm |
Hoogte | 20.5 mm |
---|---|
Diepte | 48.1 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
RAL-nummer | 0 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Montagewijze | Overig |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
5 Document(s)
Overeenkomst
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_C5e_FTP_32753_ac1181030
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-Composant Cat5e FTP 3P-1200835
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_C5e_FTP_32753_ac1181029
(0.07 Mo)
SELECTEER