Sfera luna - buitenpost video met 1 drukknop en geïntegreerd toetsenbord, zwarte uitvoering RAL 9005
Classe 300EOS
Bticino
Sfera luna - buitenpost video met 1 drukknop en geïntegreerd toetsenbord, zwarte uitvoering RAL 9005
Ref.. BT354014
Sfera luna - buitenpost video met 1 drukknop en geïntegreerd toetsenbord, zwarte uitvoering RAL 9005
Kortingsgroep : K
2 039,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal beltoetsen | 13 |
---|---|
Materiaal beltoetsen | Aluminium |
Materiaal front | Aluminium |
Frontplaat hoogte | 335 mm |
Frontplaat breedte | 143 mm |
Inbouwhoogte | 17 mm |
Inbouwbreedte | 17 mm |
Inbouwdiepte | 17 mm |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Installatietechniek | Overig |
Modulaire bouwwijze | Nee |
Kleur | Zwart |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Aard van de kabel voor verbinding | Niet van toepassing |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Nee |
bedieningswijze | Niet van toepassing |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Handsfree | Nee |
Deur met Mobiele applicatie | Nee |
Aangesloten object | Nee |