Sfera new frontplaat Robur, voor dovenlus en spraakmodule ref.nr.BT3527
Sfera
Bticino
Sfera new frontplaat Robur, voor dovenlus en spraakmodule ref.nr.BT3527
Ref.. BT352705
EAN nr.
8005543462218
Sfera new frontplaat Robur, voor dovenlus en spraakmodule ref.nr.BT3527
Kortingsgroep : K
74,95 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagerichting | Verticaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 1 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
---|---|
Kleur | Messing |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK07 |
Bevestigingswijze | Overig |
Breedte | 113 mm |
Hoogte | 91 mm |
Diepte | 11 mm |
Inbouwhoogte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |