Sfera new inbouwdoos metaal 2 modules
Sfera
Bticino
Sfera new inbouwdoos metaal 2 modules
Ref.. BT350120
EAN nr.
8005543446997
Sfera new inbouwdoos metaal 2 modules
Kortingsgroep : K
79,50 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 205 mm |
---|---|
Breedte | 102 mm |
Diepte | 50 mm |
---|
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER