Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x12 Elvz.
Cablofil
Legrand
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x12 Elvz.
Ref.. CM801001
EAN nr.
3599078010013
Slotbout + kraagmoer BTRCC M6x12 Elvz.
Kortingsgroep : H
78,16 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Lengte tot onderkant kop | 12 mm |
Met moer | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER