Sluitplaat B25mm voor wandgoot 110mm, RAL1013.
Legrand
Sluitplaat B25mm voor wandgoot 110mm, RAL1013.
Ref.. 351503
EAN nr.
3414970696205
Sluitplaat B25mm voor wandgoot 110mm, RAL1013.
Kortingsgroep : G
11,81 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 25 mm |
---|---|
Diepte | 65 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Montagewijze kanaal | Wand |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 1013 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER