Sluitring RM M12 Elvz
Cablofil
Legrand
Sluitring RM M12 Elvz
Ref.. CM801531
EAN nr.
3599078015315
Sluitring RM M12 Elvz
Kortingsgroep : H
69,58 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Binnendiameter | 14 mm |
---|---|
Buitendiameter | 27 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Gatvorm | Rond |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Geschikt voor boutmaat (metrisch) | 12 |
Facet | Nee |
Gehard | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER