Steun U50 L500 Sdz
GCS2
Legrand
Steun U50 L500 Sdz
Ref.. 348095
EAN nr.
3414970681102
Steun U50 L500 Sdz
Kortingsgroep : A
43,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 500 mm |
---|---|
Profielbreedte | 56 mm |
Profielhoogte | 38.5 mm |
Uitvoering | U-profiel |
Draaglast | 7 kN |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER