Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B75 H12
Swifts
Legrand
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B75 H12
Ref.. SSAR75PG
EAN nr.
5012774353058
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B75 H12
Kortingsgroep : C1
31,74 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Stijgend/vallend |
---|---|
Hoek | Verstelbaar |
Bouwvorm | Scharnierbocht compleet |
Met bovendeel | Nee |
Kabelgoothoogte | 12 mm |
Kabelgootbreedte | 75 mm |
Materiaaldikte | 1.4 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Overig |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |