T-stuk GWO snap-on 100x50mm RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351522.
Legrand
T-stuk GWO snap-on 100x50mm RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351522.
Ref.. 351392
EAN nr.
3245063513921
T-stuk GWO snap-on 100x50mm RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351522.
Kortingsgroep : G
324,20 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 100 mm |
---|---|
Breedte aftakking | 100 mm |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 45 mm |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Diepte | 50 mm |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER