T-stuk RVS316 B500 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFSM10.
Swifts
Legrand
T-stuk RVS316 B500 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFSM10.
Ref.. ZT500300RS
EAN nr.
5012774594963
T-stuk RVS316 B500 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFSM10.
Kortingsgroep : C2
1 374,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Kabelladderhoogte | 100 mm |
Kabelladderbreedte | 540 mm |
Kabelladder-aftakbreedte | 540 mm |
Uitvoering symmetrisch | Ja |
Binnenstraal | 300 mm |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |