Tafelstandaard deurtelefoon Pivot zwart snoer+stekker 2mod
Bticino
Tafelstandaard deurtelefoon Pivot zwart snoer+stekker 2mod
Ref.. BT336803
EAN nr.
8012199220338
Tafelstandaard deurtelefoon Pivot zwart snoer+stekker 2mod
Kortingsgroep : K
25,66 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geleidermateriaal | Koper |
---|---|
Nom. geleiderdoorsnede | 0.205 mm² |
Nom. geleiderdiameter | 0.91 mm |
Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
Aantal aders | 7 |
Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
Adercodering | Geen |
Met aardgeleider | Nee |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 105 °C |
Scherm | Nee |
Litze | Nee |
Vochtbarrière | Geen |
---|---|
Bewapening/armering | Geen |
Mantelmateriaal | Geen |
Mantelkleur | Kleurloos |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
Buitendiameter circa | 1 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -15-105 °C |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -15-105 °C |
Nom. spanning U0 | 300 V |
Nom. spanning U | 300 V |