TF draadstang M12 L1000 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Cablofil
Legrand
TF draadstang M12 L1000 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Ref.. 350459
EAN nr.
3414971678323
TF draadstang M12 L1000 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Kortingsgroep : A
24,73 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | 4.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 12 |
---|---|
Lengte | 1000 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER