TF draadstang M6 L1000 Rvs316L
Cablofil
Legrand
TF draadstang M6 L1000 Rvs316L
Ref.. CM801704
EAN nr.
3599078017043
TF draadstang M6 L1000 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
30,09 €
/
1 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Lengte | 1000 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER