TF draadstang M8 L1000 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Cablofil
Legrand
TF draadstang M8 L1000 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Ref.. 350457
EAN nr.
3414971678286
TF draadstang M8 L1000 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Kortingsgroep : A
17,13 €
/
1 stuk
Product geleverd in
20 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | 4.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 8 |
---|---|
Lengte | 1000 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER