Tijdschakelklok analoog MaxiRex QW in behuizing
MaxiRex
Legrand
Tijdschakelklok analoog MaxiRex QW in behuizing
Ref.. 049756
EAN nr.
3245060497569
Tijdschakelklok analoog MaxiRex QW weekschijf in behuizing . Incl.gangreserve <gt/>100uur. Wijzers zijn voor- en achterwaarts draaibaar voor een snelle zomer-/wintertijdverstelling. Geschikt voor wandmontage of frontinbouw met ref.nr.049832.
Kortingsgroep : O3
212,07 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Frontmontage 72x72 |
---|---|
Aantal kanalen | 1 |
Voedingsspanning | 230-230 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Frequentie voedingsspanning | 50-60 Hz |
Autonomie in uren | 100 |
Gangnauwkeurigheid per dag | 2.5 s |
60-minuten programma | Nee |
24-uurs programma | Nee |
Weekprogramma | Ja |
Jaarprogramma | Nee |
Netsynchronisatie | Nee |
Kwartsgestuurd | Ja |
Contactuitvoering | Wisselcontact |
---|---|
Kortste schakeltijd kanaal 1 | 180 min |
Indeling programmaschijf 1 | 60 min |
Automatische omschakeling zomer/wintertijd | Nee |
Handbediening | Ja |
Voorkeuze schakeling | Ja |
Nom. schakelstroom bij 250V AC | 16 A |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 72 mm |
Hoogte | 110 mm |
Diepte | 44 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER