Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Trimod HE - 10kVA - 17min Cabinet 1A.

UPS Legrand

Trimod HE - 10kVA - 17min Cabinet 1A.

Ref.. 310443 EAN nr. 3414970328366

Trimod HE - 10kVA - 17min Cabinet 1A.

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 380-415 V
Primaire frequentie 45-65 Hz
Aantal fasen primair 3
Uitgangsspanning 380-415 V
Secundaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 10000 W
Uitgangsschijnvermogen 10000 VA
Aantal fasen secundair 3
SNMP Ja
Spanningstype AC
Hoogte 1370 mm
Breedte 414 mm
Diepte 628 mm
Gewicht 223 kg
Overbruggingstijd vollast 21 min
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
UPS-technologie Online
Bouwvorm Vrijstaand model
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) 2 %
Efficiëntie overall 96 %
Efficiëntie in eco-modus 99 %
Beschermingsgraad (IP) IP21
Gebruikstemperatuur 0-40 °C
opslagtemperatuur -20-50 °C
Geluidsniveau 60 dB
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

6 Document(s)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Gebruikersinstructie
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Gebruikersinstructie
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0112_GB_AA.pdf pdf (0.17 Mo)
Gebruikersinstructie
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Gebruikersinstructie
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
1 Document(s)
Brochures
1 Document(s)
BIM Data
2 Document(s)
PEP
LGRP-00318-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)