Trimod HE - 60kVA - Power cabinet.
UPS
Legrand
Trimod HE - 60kVA - Power cabinet.
Ref.. 310420
EAN nr.
3414970328298
Trimod HE - 60kVA - Power cabinet.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 380-415 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 3 |
Uitgangsspanning | 380-415 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 60000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 60000 VA |
Aantal fasen secundair | 3 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 1370 mm |
Breedte | 414 mm |
Diepte | 628 mm |
Gewicht | 165 kg |
---|---|
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 2 % |
Efficiëntie overall | 96 % |
Efficiëntie in eco-modus | 99 % |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Geluidsniveau | 60 dB |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
6 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
Brochures
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER