Verhogingsrand inbouwdoos ref.nr.BT506E tbv LivingLight
Bticino
Verhogingsrand inbouwdoos ref.nr.BT506E tbv LivingLight
Ref.. BT506ESE
EAN nr.
8005543446775
Verhogingsrand inbouwdoos ref.nr.BT506E tbv LivingLight
Kortingsgroep : J4
4,99 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nivelleerhoogte | 23 mm |
---|---|
Lengte | 119.8 mm |
Breedte | 106.8 mm |
Vorm | Rechthoekig |
Met deksel | Nee |
Toepassing | Inbouwdoos (apparaatdoos) |
---|---|
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Uitbreidingsrand | Ja |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |