Vervalstuk SSL Rvs 316 B300 H12
Swifts
Legrand
Vervalstuk SSL Rvs 316 B300 H12
Ref.. SSOR300S
EAN nr.
5012774359241
Vervalstuk SSL Rvs 316 B300 H12. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFDVSM6. Vervalstuk heeft een geïntegreerde koppeling: separate koppeling is daarom overbodig. Voor afgekorte lengtes kan een bodemplaat ref.nr.FS gebruikt worden.
Kortingsgroep : C1
226,70 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Verticaal vallend |
---|---|
Hoek | 90° |
Bouwvorm | Bocht star |
Bochtuitvoering | Segmentbocht |
Met bovendeel | Nee |
Binnenstraal | 150 mm |
Kabelgoothoogte | 18 mm |
Kabelgootbreedte | 300 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
---|---|
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |