Vervalstuk Thvz B300 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuk ref.nr.LFGM10.
Swifts
Legrand
Vervalstuk Thvz B300 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuk ref.nr.LFGM10.
Ref.. ZOR30090300G
EAN nr.
5012774449713
Vervalstuk Thvz B300 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuk ref.nr.LFGM10.
Kortingsgroep : C2
342,30 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Verticaal vallend |
---|---|
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
Zijperforatie | Nee |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Hoek | 90° |
Bochtuitvoering | Segmentbocht |
Scharnierend | Nee |
Kabelladderhoogte | 100 mm |
Kabelladderbreedte | 340 mm |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Binnenstraal | 300 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |