Vervangbatterij voor Livinglight ref.nrs. BTL4386/1, BTL4386/1L en Axolute ref.nr. BTH4386X1
LivingLight
Bticino
Vervangbatterij voor Livinglight ref.nrs. BTL4386/1, BTL4386/1L en Axolute ref.nr. BTH4386X1
Ref.. BTL4786/1
EAN nr.
8012199450483
Vervangbatterij voor Livinglight ref.nrs. BTL4386/1, BTL4386/1L en Axolute ref.nr. BTH4386X1
Kortingsgroep : J4
121,37 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Overig |
---|---|
Uitvoering | Nikkel-cadmium |
Nom. spanning | 4.8 V |
Capaciteit | 600 mAh |
IEC-aanduiding | Overig |
Overige aanduidingen | Overig |
Lengte | 15 mm |
Hoogte incl. pool | 101 mm |
Breedte | 29 mm |
---|---|
Samengesteld / accupack | Ja |
Kunststof behuizing | Ja |
Omgevingstemperatuur | 40-40 °C |
Geschikt voor snellader | Nee |
Gewicht | 92 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER