VHM M10x20 zeskantige bout Elvz
Cablofil
Legrand
VHM M10x20 zeskantige bout Elvz
Ref.. CM801361
EAN nr.
3599078013618
VHM M10x20 zeskantige bout Elvz
Kortingsgroep : H
115,20 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (metrisch) | 10 |
Draadmaat (imperiaal) | 3/8" |
Lengte tot onderkant kop | 20 mm |
Volledige draad | Nee |
---|---|
Sleutelwijdte | 17 mm |
Type schroefdraad | Metrisch |
Met moer | Nee |
Met sluitring | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER