VHM M12x25 zeskantige bout Elvz
Cablofil
Legrand
VHM M12x25 zeskantige bout Elvz
Ref.. CM801401
EAN nr.
3599078014011
VHM M12x25 zeskantige bout Elvz
Kortingsgroep : H
217,90 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadmaat (metrisch) | 12 |
Draadmaat (imperiaal) | 1/2" |
Lengte tot onderkant kop | 25 mm |
Volledige draad | Nee |
---|---|
Sleutelwijdte | 19 mm |
Type schroefdraad | Metrisch |
Met moer | Nee |
Met sluitring | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER