VHM M12x25 zeskantige bout Rvs316L
Cablofil
Legrand
VHM M12x25 zeskantige bout Rvs316L
Ref.. CM801404
EAN nr.
3599078014042
VHM M12x25 zeskantige bout Rvs316L
Kortingsgroep : H1
894,40 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Draadmaat (metrisch) | 12 |
Draadmaat (imperiaal) | 1/2" |
Lengte tot onderkant kop | 25 mm |
Volledige draad | Nee |
---|---|
Sleutelwijdte | 19 mm |
Type schroefdraad | Metrisch |
Met moer | Nee |
Met sluitring | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER