Wandconsole 41x41 C41S L500 Rvs316L
Cablofil
Legrand
Wandconsole 41x41 C41S L500 Rvs316L
Ref.. CM595054
EAN nr.
3599075950541
Wandconsole 41x41 C41S L500 Rvs316L. Bevestiging van kabelgoot, draadgoot of kabelladder op de console m.b.v. bevestigingsbeugel CE40 ref.nr.CM558054 RVS316L excl.schroef/moer of montageset CE25 ref.nr.CM558097 Thvz.
Kortingsgroep : H1
302,20 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 500 mm |
---|---|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 130 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-500 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 2700 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER