Wandconsole 41x41 C41S L600 Thvz
Cablofil
Legrand
Wandconsole 41x41 C41S L600 Thvz
Ref.. CM595063
EAN nr.
3599075950633
Wandconsole 41x41 C41S L600 Thvz. Bevestiging van kabelgoot, draadgoot of kabelladder op de console m.b.v. bevestigingsbeugel CE40 ref.nr.CM558056 of montageset CE25 ref.nr.CM558097.
Kortingsgroep : H
69,32 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 600 mm |
---|---|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 130 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-600 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 2200 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER