Wandconsole CB 800N B50 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
GCS2
Legrand
Wandconsole CB 800N B50 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Ref.. 350800
EAN nr.
3414970650597
Wandconsole CB 800N B50 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Kortingsgroep : A
18,58 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 80.7 mm |
---|---|
Breedte | 40.9 mm |
Hoogte | 71.4 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-50 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 800 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER